Publique sus productos
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Traducido por Google,

    Rockpanel Uni aporta a cualquier edificio un aspecto moderno y de alta calidad. Los paneles están disponibles en varios colores RAL, lo que los convierte en la opción ideal para combinar con el resto de sus materiales de construcción. Si busca un producto con gran funcionalidad, Rockpanel Uni es justo lo que necesita. Perfecto para obra nueva o para reformas y renovaciones de viviendas.

    ¿A qué esperas? Nuestros paneles Rockpanel Uni están listos para formar parte de tu fachada, que será hermosa, limpia y duradera.

    Especificaciones
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRP_uni
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosExterior Cladding
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702