Publique sus productos
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    2.7 de 5 estrellas2.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La belleza de la madera. La resistencia al fuego de la piedra.

    Rockpanel Woods irradia el brillo cálido, auténtico y orgánico de la madera natural, a la vez que ofrece la durabilidad, estabilidad y resistencia al fuego de la piedra. Agradable a la vista y en perfecta armonía con el entorno natural: sea único por naturaleza con Rockpanel Woods.

    Rockpanel Woods de un vistazo

    • Aspecto de madera auténtica
    • Sin repetición visual
    • Madera que no arde
    • Bajo mantenimiento
    • Resistente al color
    Especificaciones
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRP_Woods
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosExterior Cladding
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2014-01-16
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702