Publique sus productos
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina sintética (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Cubierta deck con acabado de lámina sintética. Soporte de la membrana impermeabilizante formado por el panel de lana de roca desnudo Hardrock 391, Durock 386 o Rocksupport Energy, de alta resistencia a la compresión y punzonamiento para cubiertas de intensidad de mantenimiento alto.
    Especificaciones
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck con fijación mecánica telescópica, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 391/ Durock 386/ Rockupport Energy, según UNE-EN 13162, fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel; - impermeabilización: monocapa con lámina sintética de 1,5 mm fijada mecánicamente al soporte con 1 tornillo de acero de cabeza hexagonal de 8mm y arandela de reparto telescópica de poliamida, 82x40x1. Una fijación cada 18-33cm, que quedará oculta por los solapes de las láminas sintéticas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRWS_DECKROCK_SINTETICA
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de productosRoofs
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa África Sudamerica Norteamérica