Publique sus productos
ŚCIANA SZKIELETOWA - IZOLACJA OD ZEWNĄTRZ METODĄ LEKKĄ SUCHĄ- SUPERROCK 50MM
ROCKWOOL

ŚCIANA SZKIELETOWA - IZOLACJA OD ZEWNĄTRZ METODĄ LEKKĄ SUCHĄ- SUPERROCK 50MM

Traducido por Google,

Aislamiento desde el exterior con el tablero SUPERROCK de 50 mm del esqueleto de la pared exterior con relleno de lana SUPERROCK - el archivo colectivo contiene todos los espesores de lana SUPERROCK según las dimensiones de las columnas estructurales

Especificaciones
  • Izolacja szkieletowej ściany zewnętrznej zbudowanej ze słupków drewnianych w rozstawie co ok 480mm. W pliku grubość izolacji SUPERROCK umiejscowiona między słupkami szkieletu zależna jest od wymarów słupów konstrukcyjnych. Plik uwzględnia  następujące wymiary słupów konstrukcyjnych : 80, 100, 120, 140 oraz 150mm. 
    W pliku podane wartości współczynnika U uwzględniają poprawkę ze względu na konstrukcję drewnianą.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasciana-szkieletowa-izolacja-od-zewnatrz-metoda-lekka-sucha-superrock-50mm
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosVertical Wall - Wooden Frame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia