Publique sus productos
ŚCIANA SZKIELETOWA -SŁUPEK 8CM (SUPERROCK)+ ETICS (FRONTROCK PLUS)
ROCKWOOL

ŚCIANA SZKIELETOWA -SŁUPEK 8CM (SUPERROCK)+ ETICS (FRONTROCK PLUS)

Traducido por Google,

Aislamiento desde el exterior con el tablero FRONTROCK PLUS del esqueleto de la pared exterior de lana SUPERROCK relleno - el archivo colectivo contiene todos los espesores de lana FRONTROCK PLUS

Especificaciones
  • Izolacja szkieletowej ściany zewnętrznej zbudowanej ze słupków drewnianych 8 cm w rozstawie osiowym co 600mm. W pliku podane wartości współczynnika U uwzględniają poprawkę ze względu na konstrukcję drewnianą.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasciana-szkieletowa-slupek-8cm-superrock-etics-frontrock-plus
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosETICS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa