Publique sus productos
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya
Alfombra a medida Maya

    Alfombra a medida Maya

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Maya redefine los estándares de las alfombras de aspecto "sisal", fabricando una alfombra a medida sostenible hecha de botellas de plástico recicladas, que es mucho más duradera y suave. Esta alfombra es adecuada tanto para espacios interiores como exteriores. Maya está disponible en 4 diseños: Wave, Duna, Gradient y Rhombus.
    Especificaciones
    • - Uso como moqueta Alfombra a medida fabricada en telar de tejido plano - Composición: PET reciclado (apta para exteriores) - Peso total aproximado.: ± 1,950 g/m² - Altura total: ± 5 mm - Ancho máximo: Hasta 4 metros Certificaciones de Producto: - Uso residencial y contract con clase de uso 23,33 (EN 1307) - Certificación ignífuga DFls1 (EN 13501-1) - Tratamiento UV incorporado en las fibras que permite su uso interior y exterior con solidez del color a la luz >6 (ISO 105-B02) - Apta para uso con suelo radiante (TOG 0,71) - Comportamiento antiestático (ISO 6356) - Sostenibilidad: Cumple con los estándares para edificios con certificación LEED (EQC 4.3) y BREEAM
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaya_carpet_rug
    • Familia de productoMaya
    • Grupo de productosCarpets and Rugs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring