Publique sus productos
AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traducido por Google,

    Los sistemas AW y AWI VAULT® proporcionan una vía segura para múltiples penetrantes hasta el techo, con seguro y garantía de 20 años. Incluyen una cubierta removible, una carcasa intermedia y un bordillo con brida que se combinan con nuestros sellos de salida RPH Exit Seals™ para un ajuste hermético alrededor de tuberías, cables, conductos y otros penetrantes de diversas formas y tamaños.

    El modelo AWI incluye un bordillo preaislado con resistencia térmica R-41.9 integrada, lo que elimina la necesidad de alas de hielo independientes o aislamiento instalado en campo. Este diseño integrado mejora el rendimiento térmico y simplifica la instalación.

    Especificaciones
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9 (AWI VAULT ONLY)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarph-awgigavault
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de productosVAULT® Options
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36
    • Ancho (pulgadas)44
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado