Publique sus productos
AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traducido por Google,

    Los sistemas AW y AWI VAULT® proporcionan una vía segura para múltiples penetrantes hasta el techo, con seguro y garantía de 20 años. Incluyen una cubierta removible, una carcasa intermedia y un bordillo con brida que se combinan con nuestros sellos de salida RPH Exit Seals™ para un ajuste hermético alrededor de tuberías, cables, conductos y otros penetrantes de diversas formas y tamaños.

    El modelo AWI incluye un bordillo preaislado con resistencia térmica R-41.9 integrada, lo que elimina la necesidad de alas de hielo independientes o aislamiento instalado en campo. Este diseño integrado mejora el rendimiento térmico y simplifica la instalación.

    También ofrecemos soluciones CUSTOM VAUL T® y VAULT® prediseñados , diseñadas para satisfacer las necesidades de proyectos que superan las capacidades de nuestras opciones estándar. Desde instalaciones complejas de centros de datos hasta líneas de refrigeración industriales a gran escala y sistemas de climatización (HVAC) (conductos, ventilación y escape), nuestros diseños personalizados resuelven los problemas más complejos de protección contra penetraciones. Para más información, visite nuestro sitio web: www.RPHproducts.com.

    Especificaciones
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 years, when paired with our RPH ExitSeals™

      RPH EXITSEALS™: Our RPH Exit Seals™guarantee a weather-tight seal for your AW VAULT® assembly by effectivelysealing every penetration. These seals are constructed using either stainlesssteel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed toaccommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F(intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals areconveniently attachable via either a threaded or flange connection to yourstandard VAULT® housing. They are designed to accommodate appropriate-sizepipes, cables, duct work, or other desired penetrants.

      Notes:

      • Exit Seal capacities are dependent on the size of seals required
      • Products shown may not reflect current design refinements. Dimensions may vary.

      Pre-Engineered VAULT® solutions: Developed from our most requested custom solutions, these 28 built-to-order options reduce lead times and eliminate engineering fees, offering more size choices without full customization. For projects that don’t need a fully custom solution, Pre-Engineered VAULT® designs are a practical alternative, offering the performance and reliability. you expect from RPH with a faster and more cost-effective approach.

      Keywords: Vault, roofpenetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipeportal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal


      Especificaciones técnicas
      • Referenciarph-awmegavault
      • Familia de productoExterior Protection of Openings
      • Grupo de productosVAULT® Options
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2017-10-05
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)24
      • Ancho (pulgadas)34
      • Profundidad (pulgadas)34
      Links
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)60
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
      • Nombre UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
      • Número OmniClass23-17 21 11
      • Título OmniClass Exterior Protection of Openings