Publique sus productos
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traducido por Google,

    La carcasa de acero CYCLONE® (CSH) proporciona una vía segura para múltiples penetrantes hasta el techo en zonas propensas a tornados y huracanes. Este conjunto de tres piezas incluye una tapa extraíble, una carcasa intermedia y un bordillo con brida, que, junto con nuestros sellos de salida RPH™, crean un sello hermético alrededor de tuberías, cables, conductos y otros penetrantes de diferentes tamaños.

    La carcasa de acero CYCLONE® (CSH) ha sido probada por terceros para cumplir con los requisitos de las normas ICC 500-2014 y FEMA P-361 para vientos de hasta 402 km/h, incluido el impacto de misiles. Las unidades están fabricadas en acero al carbono de 0,35 mm (3/16") y protegidas con un revestimiento de grado industrial para una larga durabilidad.

    Especificaciones
      • Material: Carbon steel
      • Cover Material: .1875” (3/16”) steel
      • Housing Material: .1875” (3/16”) steel
      • Curb Material: .1875” (3/16”) steel
      • Curb Height: Height per drawings
      • Warranty:  Three Years, when paired with our RPH Exit Seals™

      RPH EXITSEALS™: Our RPH Exit Seals™guarantee a weather-tight seal for your AW VAULT® assembly by effectivelysealing every penetration. These seals are constructed using either stainlesssteel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed toaccommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F(intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals areconveniently attachable via either a threaded or flange connection to yourstandard VAULT® housing. They are designed to accommodate appropriate-sizepipes, cables, duct work, or other desired penetrants.

      Notes:

      • Exit Seal capacities are dependent on the size of seals required
      • Products shown may not reflect current design refinements. Dimensions may vary.

      Keywords: Vault, roofpenetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipeportal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarph-crv
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de productosCyclone Models
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-28
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings