Publique sus productos
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traducido por Google,

    El protector de pared ENTRYPORT™ ofrece una vía de acceso única para diversas penetraciones a través de parapetos o muros exteriores. Está fabricado con aluminio de gran calibre con recubrimiento en polvo y herrajes de acero inoxidable. Su diseño se integra a la perfección con nuestras juntas SILX-14 herméticas. Su diseño duradero ayuda a evitar que la suciedad ambiental penetre en el sistema de pared. Además, nuestro borde de goteo patentado impide la acumulación de agua en su interior. El protector de pared ENTRYPORT™ está disponible en dos tamaños estándar y a medida.

    Especificaciones
    • ENTRYPORT™ Wall Guard

      Sizes: 10"H x 17"L |24"H x 36"L |CUSTOM

      Material: Aluminum

      Cover Material:  08 Aluminum

      Cover Finish: White TGIC-free Powder Coat

      Frame Material:Stainless Steel

      Warranty: 2 Years, when paired with our RPH Exit Seals™

      Our RPH Exit Seals™ guarantee a weather-tight seal for your Standard VAULT® assembly by effectively sealing every penetration. These seals are constructed using either stainless steel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed to accommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F (intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals are conveniently attachable via either a threaded or flange connection to your custom wall VAULT®.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarph-entryport-wall-guard
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de productosENTRYPORT™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-05
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings