Publique sus productos
Envire® Rubber Tile
Envire® Rubber Tile
Envire® Rubber Tile

    Envire® Rubber Tile

    Traducido por Google,

    Donde la salud importa, elija los pisos Envire® Rubber Sheet y Envire® Rubber Tile.

    La lámina y baldosa de caucho Envire® es un piso de caucho resistente de alta densidad diseñado para los entornos más exigentes. Cuando se combina con nuestro sistema FlashCove® Wall Base, creará espacios comerciales más saludables que tendrán un impacto positivo en las vidas.

    Fabricado en los EE. UU. con materiales de la más alta calidad, el piso de caucho Envire ofrece los beneficios de rendimiento adicionales que usted desea: mayores límites de carga estática/resistencia a las hendiduras, mayor resistencia a la abrasión, resistencia a los rayones y alta resistencia a la luz ultravioleta

    •Fabricamos Envire™ en anchos de 6', eliminando la acumulación de gérmenes infecciosos en el piso en las costuras innecesarias. Los mosaicos están disponibles en liso de 24″ x 24″ x 0.100″.

    Cree un sistema de piso que afectará positivamente la vida de sus ocupantes con Envire™ Rubber Flooring:

    • Duradero y duradero • Garantía limitada de 20 años • Garantía de por vida de la base de pared FlashCove® • Certificado por Underwriters Laboratory • Cumple con Healthcare Without Harm • Fabricado en EE. UU. y cumple con los criterios GreenGuard Gold, NSF332 Platinum y CHPS. • Fácilmente disponible para la instalación

    • Libre de químicos de la Lista Roja, PVC, ftalatos y halógenos. Compuesto de alto rendimiento desarrollado para brindar durabilidad sin dejar de brindar comodidad bajo los pies.

    • Disponible en nuestra paleta Symmetry, un diseño moteado único de astillas de goma tonales, ayuda a ocultar la suciedad y los residuos entre limpiezas.

    • Disponible en rollos de calibre liso de 74″ x 50′ x 0,100″ que permiten un borde de orillo de 2″ en ambos lados y una instalación más uniforme. Los mosaicos están disponibles en liso de 24″ x 24″ x 0.100″.

    • Todas las opciones de color disponibles a un precio único. (Los colores personalizados están disponibles; se pueden aplicar cantidades mínimas).

    Póngase en contacto con Roppe Corporation, USA

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenvire-rubber-tile
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de productosEnvire Rubber Sheet and Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC012271
    • Nombre ETIMRubber flooring
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes