Publique sus productos
FlashCove™ Wall Base
FlashCove™ Wall Base

    FlashCove™ Wall Base

    Traducido por Google,

    Cuando la higiene es importante, FlashCove es la única moldura con base de caucho resistente que garantiza su desempeño en entornos desafiantes. Las bases prefabricadas FlashCove llegan al sitio con un respaldo de refuerzo de aluminio adherido que fortalece la parte más débil de la base. Donde las bases formadas en el sitio son propensas a pincharse durante el mantenimiento y el uso, comprometiendo así la higiene, garantizamos que las bases FlashCove permanecerán a prueba de pinchazos de por vida.

    FlashCove es perfecto para nuevas instalaciones, modernizaciones, reparaciones y mantenimiento. FlashCove proporciona la instalación más rápida y ajustada para un ajuste y acabado inigualables. El radio más estrecho de una base prefabricada FlashCove no permite espacios en los marcos y esquinas de las puertas estándar. A diferencia de los zócalos hechos de madera contrachapada, el radio más estrecho de FlashCove también permite que el equipo de limpieza se acerque más a la pared y limpie más a fondo sin riesgo de dañar o perforar la base.

    Es la única moldura de base de pared a prueba de perforaciones con garantía de por vida. Garantizamos que las bases prefabricadas FlashCove serán inmunes a las fallas que afectan a las bases formadas en el sitio, como el movimiento de equipos, máquinas de mantenimiento, cargas puntuales y sillas.

    Póngase en contacto con Roppe Corporation, USA

    Especificaciones
    • Two Standard Sizes:
      • 3” Floor x 4” Wall x 10’ Lengths
      • 3” Floor x 6” Wall x 10’ Lengths

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflashcove-wall-base
    • Familia de productoWall Base
    • Grupo de productosFlashCove™
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos de caucho
    • Clasificación IFC Floor
    • Código ETIMEC012271
    • Nombre ETIMRubber flooring
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_74
    • Descripción Uniclass 2015Rubber cove skirtings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Base
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes