Publique sus productos
Designo R7 top-third pivot roof window wood
Designo R7 top-third pivot roof window wood
Designo R7 top-third pivot roof window wood
Designo R7 top-third pivot roof window wood

    Designo R7 top-third pivot roof window wood

    Traducido por Google,
    Tercera parte superior de ventana de techo pivotante Designo R7 de madera con acristalamiento de seguridad y aislamiento térmico Accionamiento con una sola mano, parte inferior. Ángulo de apertura de 38°. Con posición de apertura predefinida, eje pivotante montado sobre cojinetes en el tercio superior. Material de la estructura: Madera maciza de pino con barniz incoloro. Premontaje en fábrica: Barrera de vapor, aislamiento térmico circunferencial y ángulo de montaje. Cubierta exterior: Aluminio (antracita metalizado R703). Manual de operación.
    Especificaciones
    • R78_ 054/078 H200
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWDF_R7_H
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de productosTop-third pivot roof window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición3
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings