Publique sus productos
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL
Ventana de tejado proyectante de madera - GPL

    Ventana de tejado proyectante de madera - GPL

    4.5 de 5 estrellas4.5(65 reseñas)

    GPL es una ventana proyectante apta para instalación en tejados con inclinaciones entre 15 y 55º (y hasta 75º con muelles de fabricación especial). La hoja se puede mantener abierta en cualquier posición hasta un ángulo de 45º para disfrutar de una vista panorámica y sin obstáculos. La ventana se abre con una manilla en el perfil inferior del marco. 

    Cuenta con una aleta de ventilación a lo largo del perfil superior de la hoja que permite la entrada de aire fresco a la estancia. Para una limpieza sencilla del vidrio exterior, la hoja también gira en torno al eje central. 

    El marco y la hoja están fabricados con madera de pino laminada de alta calidad, revestida con una impregnaicón y varias capas de barniz acrílico de transparente o pintura blanca de base acuosa. 

    La parte exterior de la ventana cuenta con piezas de cobertura libres de mantenimiento.

    Especificaciones
    • Dimensiones exteriores: 

      CK04 – 550mm ancho x 978mm alto  

      CK06 – 550mm ancho x 1178mm alto  

      FK06 – 660mm ancho x 1178mm alto  

      FK08 – 660mm ancho x 1398mm alto  

      MK04 – 780mm ancho x 978mm alto  

      MK06 – 780mm ancho x 1178mm alto  

      MK08 – 780mm wide x 1398mm alto  

      MK10 – 780mm ancho x 1600mm alto  

      PK04 – 942mm ancho x 978mm alto 

      PK06 – 942mm ancho x 1178mm alto  

      PK08 – 942mm ancho x 1398mm alto  

      PK10 – 942mm ancho x 1600mm alto  

      SK06 – 1140mm ancho x 1178mm alto  

      SK08 – 1140mm ancho x 1398mm alto  

      SK10 – 1140mm ancho x 1600mm alto  

      UK04 – 1340mm ancho x 978mm alto  

      UK08 – 1340mm ancho x 1398mm alto

      Superficie de vidrio visible: 

      CK04 – 0.29m²  

      CK06 – 0.37m²  

      FK06 – 0.47m²  

      FK08 – 0.58m²  

      MK04 – 0.47m²  

      MK06 – 0.59m²  

      MK08 – 0.72m²  

      MK10 – 0.85m²  

      PK04 – 0.60m²  

      PK06 – 0.75m²  

      PK08 – 0.92m²  

      PK10 – 1.07m²  

      SK06 – 0.95m²  

      SK08 – 1.16m²  

      SK10 – 1.35m²  

      UK04 – 0.91m²  

      UK08 – 1.40m²

      Área de ventilación –  Área geométrica ventana abierta: 

      CK04 – 0.39m²  

      CK06 – 0.48m²  

      FK06 – 0.60m²  

      FK08 – 0.72m²  

      MK04 – 0.58m²  

      MK06 – 0.72m²  

      MK08 – 0.87m²  

      MK10 – 1.01m²  

      PK04 – 0.72m²  

      PK06 – 0.89m²  

      PK08 – 1.08m²  

      PK10 – 1.25m²  

      SK06 – 1.09m²  

      SK08 – 1.32m²  

      SK10 – 1.54m²  

      UK04 – 1.05m²  

      UK08 – 1.58m²

      Background Ventilation (a través de la aleta de ventilación - basado en ventanas de vidrio doble): 

      Capacidad ventilación     a 4Pa    a 8Pa     a 10Pa    a 20Pa 

      CK04 –                            4.0 l/s    5.7 l/s     6.4 l/s     9.3  l/s            

      CK06 –                            4.0 l/s    5.7 l/s     6.4 l/s     9.3  l/s  

      FK06 –                            4.8 l/s    6.9 l/s     7.8 l/s     11.3 l/s  

      FK08 –                            4.8 l/s    6.9 l/s     7.8 l/s     11.3 l/s  

      MK04 –                           5.8 l/s     8.4 l/s    9.5 l/s     13.7 l/s  

      MK06 –                           5.8 l/s     8.4 l/s    9.5 l/s     13.7 l/s  

      MK08 –                           5.8 l/s     8.4 l/s    9.5 l/s     13.7 l/s  

      MK10 –                           5.8 l/s     8.4 l/s    9.5 l/s     13.7 l/s  

      PK04 –                            7.1 l/s    10.2 l/s   11.5 l/s   16.6 l/s  

      PK06 –                            7.1 l/s    10.2 l/s   11.5 l/s   16.6 l/s  

      PK08 –                            7.1 l/s    10.2 l/s   11.5 l/s   16.6 l/s  

      PK10 –                            7.1 l/s    10.2 l/s   11.5 l/s   16.6 l/s  

      SK06 –                            8.5 l/s    12.3 l/s   13.9 l/s   20.1 l/s  

      SK08 –                            8.5 l/s    12.3 l/s   13.9 l/s   20.1 l/s  

      SK10 –                            8.5 l/s    12.3 l/s   13.9 l/s   20.1 l/s  

      UK04 -                           10.0 l/s   14.5 l/s   16.3 l/s   23.5 l/s  

      UK08 -                           10.0 l/s   14.5 l/s   16.3 l/s   23.5 l/s

      Ventilación                    Área equivalente   Área geométrica libre 

      CK04 –                               2600mm²                        2800mm²        

      CK06 –                               2600mm²                        2800mm²  

      FK06 –                                3100mm²                       3700mm²  

      FK08 –                                3100mm²                       3700mm²  

      MK04 –                               3700mm²                       4500mm²  

      MK06 –                               3700mm²                       4500mm²  

      MK08 –                               3700mm²                       4500mm²  

      MK10 –                               3700mm²                       4500mm²  

      PK04 –                                4600mm²                       6100mm²  

      PK06 –                                4600mm²                       6100mm²  

      PK08 –                                4600mm²                       6100mm²  

      PK10 –                                4600mm²                       6100mm²  

      SK06 –                                5600mm²                       7200mm²  

      SK08 –                                5600mm²                       7200mm²  

      SK10 –                                5600mm²                       7200mm²   

      UK04 -                                6600mm²                       10600mm²  

      UK08 –                               6600mm²                       10600mm²

      Acabados: 

      Interior - Madera de pino laminada impregnada. 

      Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

      Barniz transparente.

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGPL
    • Familia de productoTop hung
    • Grupo de productosManual bottom operated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Nombre UNSPSCVented skylights
    • Código UNSPSC30171802
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72
    • Descripción Uniclass 2015Rooflight and roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia