Publique sus productos
ROUZES Vaso de partición desmontable CLEARBOX - Gama VENTURI
ROUZES Vaso de partición desmontable CLEARBOX - Gama VENTURI
ROUZES Vaso de partición desmontable CLEARBOX - Gama VENTURI
ROUZES Vaso de partición desmontable CLEARBOX - Gama VENTURI
ROUZES Vaso de partición desmontable CLEARBOX - Gama VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Vaso de partición desmontable CLEARBOX - Gama VENTURI

    La pared Clearbox es una división de vidrio de 80 mm o 100 mm de espesor, colocada en un marco de aluminio lacado. Clear Box se compone de dos caras independientes. Permite la integración de películas simples o dobles de entre 6 y 12 mm de espesor, transparentes, laqueadas, integradas o ciegas. El acabado de la partición está garantizado por una junta de junta laqueada plana, una junta hueca o omega que le permitirá personalizar sus proyectos. El marco de aluminio permite la integración de puertas de aluminio, laminado, "Clarit" o bi-flush.
    Especificaciones
    • Aluminio: RAL opcional Acristalamiento: transparente, filmado, pulido con chorro de arena, ópalo, helado o grabado Opciones: persianas entre acristalamiento Rendimiento acústico: 37 dB a 45 dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCLEARBOX
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de productosCLEARBOX
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-08-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls