Publique sus productos
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
    ROUZES

    ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range

    Traducido por Google,
    La mampara Clear Up es una mampara acristalada de borde a borde de 80 mm o 100 mm de espesor colocada sobre un marco de aluminio lacado. Clear up se compone de dos paramentos independientes. Permite la integración de acristalamientos simples o dobles de 10 a 12 mm de espesor, transparentes, lacados, de película integrada o ciegos. Los acristalamientos Clear Up pueden ser ensamblados por: Montaje Venturi con junta cruzada Unión por unión adhesiva de doble cara Montaje de juntas de PVC El marco de aluminio permite la integración de puerta de aluminio, laminado, "Clarit" o bi-flush.
    Especificaciones
    • Aluminum: RAL optional Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved Options: Blinds between Glazing Acoustic Performance: 41 dB at 44 dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCLEARUP
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de productosCLEARUP
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-08-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls