Publique sus productos
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI

    Traducido por Google,
    La mampara Pureline es una mampara de altura completa sin tapajuntas de 80 mm o 100 mm de espesor, colocada sobre marco de aluminio lacado. Pureline se compone de dos paramentos independientes. Los acabados de los paramentos pueden variar desde panel melamínico, laminado, acero lacado, Ecrimur o yeso revestido. Los paneles se mantienen mediante un sistema de enganche invisible. El marco de aluminio permite la integración de puerta de aluminio, laminado, "Clarit" o bi-rasante.
    Especificaciones
    • Aluminum: RAL optional Panel: Melamine choice with plated edges Options: Laminate Panel, Velleda Panel, Tole Panel Acoustic Performance: 39 dB at 47 dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPURELINE
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de productosPURELINE
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-08-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls