Publique sus productos
ROUZES Partición extraíble SUNSET - Gama VENTURI
ROUZES Partición extraíble SUNSET - Gama VENTURI
ROUZES Partición extraíble SUNSET - Gama VENTURI
ROUZES Partición extraíble SUNSET - Gama VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Partición extraíble SUNSET - Gama VENTURI

    "La partición Sunset es una partición de vidrio de 80 mm de espesor sobre un marco de aluminio lacado. La puesta de sol se compone de dos caras independientes. Los acabados base pueden variar desde paneles de melamina, laminados, acero lacado, Ecrimur o yeso revestido, permiten la integración de vidrios simples o dobles de 6 a 12 mm de espesor, vidrios transparentes, lacados, películas integradas o persianas. El acabado de la partición está garantizado por una junta de junta laqueada plana, una junta hueca o omega que le permitirá personalizar sus proyectos. El marco de aluminio permite la integración de puertas de aluminio, laminado, "Clarit" o bi-flush
    Especificaciones
    • Aluminio: RAL opcional Panel: Elección de yeso o melamina Opciones: Panel Velleda, Panel Tole Posible instalación Partition Railing Rendimiento acústico: 36 dB a 40 dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUNSET
    • Familia de productoSUNSET
    • Grupo de productosSUNSET
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación1918-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls