Publique sus productos
ROUZES SHOWCASE BETWEEN COVERS JOINT - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE BETWEEN COVERS JOINT - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE BETWEEN COVERS JOINT - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE BETWEEN COVERS JOINT - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE BETWEEN COVERS JOINT - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES SHOWCASE BETWEEN COVERS JOINT - Range VENTURI

    Traducido por Google,
    Desde hace más de 40 años, el Grupo ROUZÈS es uno de los principales fabricantes de mamparas amovibles en Francia. Se apoya en su estructura de desarrollo VENTURI, para proponer y desarrollar su gama de productos. Nuestras mamparas responden a estándares muy estrictos, en cuanto a insonorización, cortafuegos o resistencia a los golpes. Con su red de filiales, el Grupo ROUZÈS interviene en todo el territorio francés con presencia en Toulouse, Burdeos, Montpellier, Saint-Etienne y París. Nuestra metodología es fruto de una política empresarial adquirida a lo largo de los años.
    Especificaciones
    • Aluminum: RAL in the choice Glazing: clearly, Filmed, Shortbread cookie, Opal, Frosted or Engraved (optional: Blind between glazings) Panel: plaster or Melamine (optional: Panel Velleda Or Tôlé) possible Installation: partition Lifeline Acoustic Performance: 36 dB in 48 dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVENTURI-SHOWCASE1
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de productosSHOWCASE
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-08-02
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls