Publique sus productos
ROUZES SHOWCASE ROWS DE MUESTRA A BORDO - Gama VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS DE MUESTRA A BORDO - Gama VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS DE MUESTRA A BORDO - Gama VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS DE MUESTRA A BORDO - Gama VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS DE MUESTRA A BORDO - Gama VENTURI
    ROUZES

    ROUZES SHOWCASE ROWS DE MUESTRA A BORDO - Gama VENTURI

    Desde más de 40 años, el Grupo ROUZÈS es de principales fabricante de tabiques(separaciones) amovibles en Francia. Se apoya en su estructura VENTURI desarrollo, para proponer y hacer evolucionar su gama de productos. Nuestros tabiques(separaciones) responden a normas muy estrictas, en términos de aislamiento acústico, cortafuego, o de resistencia a los choques. Con su red de filiales, el Grupo ROUZÈS interviene sobre el conjunto del territorio francés con una presencia en Tolosa, Burdeos, Montpellier, Saint-etienne y París. Nuestra metodología es la fruta de una política de empresa adquirida en el curso de los años.
    Especificaciones
    • Aluminio: RAL a la elección Acristalamiento: claro, Rodado, enarenado, Opalino, deslustrado o Grabado (opcional: Persiana entre acristalamientos) Tablero : Mélaminé (opcional: Tablero(Tabla) Velleda o Tôlé) Instalación posible: tabique(separación) Barandilla Realización Acústica: 39 dB a 49 dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVENTURI-SHOWCASE2
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de productosSHOWCASE
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-08-02
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls