Publique sus productos
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    Traducido por Google,
    La mampara Office es una mampara de altura completa de 80 mm de espesor, colocada sobre un marco de aluminio lacado. La oficina consta de dos fachadas independientes. Los acabados de los paramentos pueden variar desde panel melamínico, laminado, acero lacado, pared escrita o yeso revestido. El acabado de la mampara está asegurado mediante tapajuntas lacado plano, junta hueca u omega que le permitirán personalizar sus proyectos.
    Especificaciones
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVENTURI_OFFICE
    • Familia de productoVENTURI
    • Grupo de productosOFFICE
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-08-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descripción Uniclass 2015Panel partition systems
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls