Publique sus productos
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)
20' RetailBox (Shipping Container Structure)

    20' RetailBox (Shipping Container Structure)

    Traducido por Google,

    La RetailBox de 20' es una unidad minorista de envío móvil o permanente.

    Los modelos ROXBOX son productos de contenedores de envío modificados para las industrias de alimentos y bebidas, comerciales e industriales. Los modelos ROXBOX vienen de serie con especificaciones y características esenciales, a la vez que ofrecen a los clientes la oportunidad de personalizar su unidad con una variedad de actualizaciones opcionales (a un costo adicional).

    Especificaciones
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ RetailBox base model. For a full list of optional upgrades to the 20' RetailBox, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20' High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • VCG (vinyl-covered gypsum) walls/ceiling
      • Spray Foam insulation

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Gray, Red, Orange Green, Blue, & Tan (must be same as interior)

      OPENINGS:

      • (1) 48"x48" Fixed window
      • (1) 36"x80" Single storefront door

      MECHANICAL:

      • 12k BTU through-wall AC unit

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (8) Interior outlets
      • (1) Light switch
      • (2) 6' Track lights
      • (2) Exterior gooseneck lights
      • (1) Data outlet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20_RetailBoxDesign
    • Familia de productoSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • Grupo de productosRetail Models (Modular Structures)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Edificios