Publique sus productos
Sello Roxtec GH FL100
Sello Roxtec GH FL100
Sello Roxtec GH FL100
    Roxtec

    Sello Roxtec GH FL100

    Pasamuros con un ala ancha para atornillar en estructuras no uniformes.

    El Roxtec GH FL100 es un sello para cables y tuberías que ofrece una gran capacidad de espacio de sellado. El pasamuros garantiza un sello hermético cuando se atornilla a paredes/suelos de hormigón o ladrillo. El marco de acero rectangular tiene un ala de 100 mm de ancho para permitir colocar los orificios de atornillado más lejos de la abertura en la pared a fin de evitar el riesgo de grietas. El sello puede utilizarse con un marco de extensión GE en acero galvanizado para cubrir la profundidad en caso de paredes más gruesas.

  • Resistente a roedores
  • Eficiencia de área
  • Fácil de mantener e inspeccionar
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 0,1 bar (catastrófico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Clasificación contra fuego

      • Clasificación E/EI según EN 13501
      • Clasificación F/T según UL 1479

      Estructura de instalación

      • Ladrillo
      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Atornilladura
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGH_FL100_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC002600
    • Nombre ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPenetration Firestopping