Publique sus productos
Sello Roxtec H3
Sello Roxtec H3
Sello Roxtec H3
Sello Roxtec H3
    Roxtec

    Sello Roxtec H3

    Sello que se puede abrir para sellado en torno a cables o tuberías existentes.

    El Roxtec H3 es un sello redondo para entradas de cables y tuberías en agujeros perforados o collarines metálicos. El diseño en partes del sello hace más fácil la instalación en torno a cables o tuberías existentes cables con formación de trébol. El sello tiene accesorios de acero inoxidable a prueba de ácidos y se adapta a cables y tuberías de diferentes tamaños. El sello también está disponible con conectores frontales más pequeños, para permitir la inserción en un agujero.

  • Resistente a roedores
  • Perfecto para renovaciones
  • Rápido y sencillo de instalar
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 2,67 bar (catastrófico)

      Estanqueidad al agua

      • 4 bar (catastrófico)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Clasificación contra fuego

      • CLASE A de acuerdo al estándar FTP IMO 2010
      • Clasificación E/EI según EN 13501

      Estructura de instalación

      • Metal
      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Hueco existente
      • Manguito existente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH3_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC000220
    • Nombre ETIMWall duct for cable
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPenetration Firestopping