Publique sus productos
Greek Doric Fluted & Plain Column

Greek Doric Fluted & Plain Column

Traducido por Google,
Royal Corinthian fabrica columnas dóricas griegas con RoyalCast™ Composite Fiberglass, RoyalStone™ Synthetic Stone y RoyaLite™ FRP Fiberglass. Este último material se suele suministrar como revestimiento de columna en dos mitades verticales para rodear un soporte estructural, aunque también ofrecemos el servicio de ensamblaje en fábrica. Las secciones transversales del fuste se muestran a continuación. Asimismo, ofrecemos columnas de piedra fundida ligera con respaldo de RoyalCrete™ GFRC y RoyalThinStone™ EPS, que se presentan segmentadas en lugar de enteras (contáctenos para obtener más información). Actualmente, nuestras columnas dóricas griegas están disponibles en diámetros de 30,5 cm a 81 cm, y estamos incorporando nuevos tamaños constantemente. Gracias a nuestro departamento interno de fabricación de moldes, los tamaños personalizados son relativamente económicos, así que no dude en diseñar la columna según sus especificaciones. Cada columna dórica griega cuenta con 20 ranuras cóncavas equidistantes, conocidas como acanaladuras. Ofrecemos nuestras columnas dóricas griegas tanto en diseños acanalados como lisos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagreek-doric-fluted-plain-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de productosGreek
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_20_30
  • Descripción Uniclass 2015Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns

Disponibilidad en regiones

Norteamérica