Publique sus productos
Round Barrel Column

Round Barrel Column

Traducido por Google,
Royal Corinthian fabrica columnas redondas cónicas para porches con tres materiales compuestos que perdurarán por generaciones. Ofrecemos estas columnas en fibra de vidrio compuesta RoyalCast™, piedra sintética RoyalStone™ y fibra de vidrio reforzada con plástico (FRP) RoyaLite™. Todos los tamaños que se muestran a continuación están disponibles en los tres materiales. Ofrecemos columnas redondas cónicas con diámetros desde 15 cm hasta 107 cm de ancho. Algunas de nuestras columnas para porches alcanzan hasta 9 metros de altura. La mayoría de nuestras columnas redondas cónicas incluyen un anillo de soporte para el capitel (E) que soporta el peso de un capitel toscano. En caso de utilizar otros capiteles, se retira el anillo de soporte. Las columnas estándar, de 15 cm a 30 cm, no incluyen anillo de soporte para el capitel. Si utiliza estas columnas como revestimiento, tenga en cuenta que la tabla «Columnas para rodear soportes estructurales» corresponde únicamente a nuestras columnas RoyalCast™. En general, las columnas RoyalStone™ tendrán un diámetro interior menor debido a su pared más gruesa, mientras que los revestimientos de columnas RoyaLite tendrán un diámetro interior mayor debido a su pared más delgada. Solicite un plano de taller específico según el material de su elección o llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita conocer el diámetro interior exacto de alguna de nuestras columnas. Asimismo, la tabla de especificaciones de carga corresponde a las columnas RoyalStone y RoyalCast; las columnas RoyaLite, si se ensamblan en fábrica, soportarán un peso considerablemente menor, por lo que son más adecuadas como revestimientos de columnas.
Especificaciones
    • 6” column: supports up to 8,000 lbs
    • 8” column: supports up to 10,000 lbs
    • 10” column: supports up to 14,000 lbs
    • 12” column: supports up to 18,000 lbs
    • 14” column: supports up to 20,000 lbs
    • 16” column: supports up to 20,000 lbs
    • 18” column: supports up to 20,000 lbs
    • 20” column: supports up to 20,000 lbs
    • 24” column: supports up to 20,000 lbs
    • 30” column: supports up to 20,000 lbs
    • 36” column: supports up to 20,000 lbs
Especificaciones técnicas
  • Referenciaround-barrel-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de productosRound
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_20_30
  • Descripción Uniclass 2015Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns