Royal Corinthian fabrica columnas redondas sin conicidad con tres materiales compuestos: fibra de vidrio compuesta, piedra polimérica y fibra de vidrio ligera FRP. Los tres materiales están disponibles en todos los tamaños que se indican a continuación. Podemos crear diámetros adicionales utilizando las secciones inferiores de nuestras columnas cónicas; por lo tanto, si busca columnas para porches sin conicidad de 6”, 22”, 28”, 30” o 36” de diámetro, llámenos o envíenos un correo electrónico para obtener más información. Nos diferenciamos del resto del sector en que nuestras columnas sin conicidad incorporan astrágalos integrados en el fuste, lo que supone un importante ahorro en los costes de instalación, ya que evita tener que colocar astrágalos sueltos en obra. Si prefiere no utilizar un anillo de cuello integrado, podemos retirarlo del fuste sin coste adicional.
La mayoría de nuestras columnas no cónicas incluyen un anillo de soporte para capitel toscano, muy útil, sobre todo al usar materiales más pesados. Este anillo se retira cuando se utilizan capiteles decorativos. La tabla de soportes estructurales que se muestra a continuación corresponde a nuestras columnas de fibra de vidrio RoyalCast. Las columnas de piedra sintética suelen ser ligeramente más gruesas, mientras que las de RoyaLite tienden a ser más delgadas. Las especificaciones exactas están disponibles a petición o mediante planos de taller. La tabla de especificaciones de carga se aplica únicamente a las columnas RoyalCast y RoyalStone. Las columnas de RoyaLite se utilizan normalmente como revestimientos, pero cuando se ensamblan en columnas completas, su capacidad de carga es considerablemente menor que la indicada en la tabla.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |