Publique sus productos
Round Non-Tapered Segmented Column

Round Non-Tapered Segmented Column

Traducido por Google,
Royal Corinthian fabrica columnas redondas no cónicas con tres materiales compuestos: fibra de vidrio compuesta, piedra polimérica y fibra de vidrio ligera reforzada con plástico (FRP). Los tres materiales están disponibles en todos los tamaños que se indican a continuación. Podemos crear diámetros adicionales utilizando las secciones inferiores de nuestras columnas cónicas. Si busca columnas para porches no cónicas de 6”, 22”, 28”, 30” o 36” de diámetro, llámenos o envíenos un correo electrónico para obtener más información. Nos diferenciamos del resto del sector en que nuestras columnas no cónicas incorporan astrágalos integrados en el fuste, lo que supone un importante ahorro en los costes de instalación, en comparación con la instalación de astrágalos sueltos en obra. Si prefiere no utilizar un anillo de cuello integrado, podemos retirarlo del fuste sin coste adicional. La mayoría de nuestras columnas no cónicas incluyen un anillo de soporte para capitel toscano, muy útil, sobre todo al utilizar materiales más pesados. Este anillo se retira cuando se utilizan capiteles decorativos. La tabla de soportes estructurales que aparece a continuación corresponde a nuestras columnas de fibra de vidrio RoyalCast. Las columnas de piedra sintética suelen ser ligeramente más gruesas, mientras que las columnas RoyaLite tienden a ser más delgadas. Las especificaciones exactas están disponibles bajo petición o a través de nuestra tienda. Dibujos. La tabla de especificaciones de carga se refiere únicamente a las columnas RoyalCast y RoyalStone: las columnas RoyaLite se utilizan normalmente como revestimientos de columnas, pero en los casos en que las ensamblamos en columnas completas, las capacidades de carga serán significativamente menores que las indicadas en la tabla a continuación.
Especificaciones
    • 6” diameter: Load bearing capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load bearing capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load bearing capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load bearing capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
Especificaciones técnicas
  • Referenciaround-non-tapered-segmented-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de productosRound
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_20_30
  • Descripción Uniclass 2015Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns