Publique sus productos
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Traducido por Google,

    Royal Corinthian fabrica columnas de cuerda o espirales con dos materiales compuestos: fibra de vidrio RoyalCast™ y piedra sintética RoyalStone™. Nuestras columnas emulan las de los griegos y romanos, pero perduran por generaciones gracias a la tecnología de materiales compuestos. También ofrecemos columnas de cuerda RoyalCrete™ GFRC para quienes buscan un estilo segmentado. La fibra de vidrio se puede pintar, mientras que la piedra sintética y el GFRC están disponibles en prácticamente cualquier color y diversas texturas que imitan la piedra natural, pero con un peso y un costo mucho menores. Si desea más información sobre cada material, llámenos para una breve explicación o consulte nuestra página de comparación de columnas. Si ya sabe qué material se adapta mejor a las necesidades de su proyecto, encontrará las especificaciones pertinentes a continuación.

    Nuestras columnas de cuerda están disponibles con diámetros nominales de 6" a 16" y, como siempre, fabricamos tamaños personalizados sin ningún problema. Fabricamos nuestras propias herramientas y le trasladamos esos ahorros. Las dimensiones y especificaciones corresponden a nuestras columnas de fibra de vidrio y piedra sintética; si le interesa el hormigón reforzado con fibra de vidrio (GFRC), contáctenos para obtener más información.

    Es importante señalar que nuestras columnas de cuerda se diferencian de nuestras otras columnas en que el fuste se asienta sobre la base y el capitel también añade altura al fuste, de forma muy similar a como lo hacen los capiteles decorativos (véase el detalle típico de instalación del capitel más abajo).

    Si hiciéramos que los capiteles y las bases se deslizaran sobre el fuste como una funda, habría que aplicar mucho sellador, ¡por eso fabricamos estas columnas correctamente! Las alturas disponibles a continuación tienen en cuenta la altura de los capiteles y bases toscanos. Si necesita mayor altura, puede usar un capitel decorativo y una base de ático. Si necesita mucha más altura, puede apilar varios fustes con cualquiera de nuestros materiales o podemos fabricar un molde a medida.

    Especificaciones
      • 6″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 5-7/8″
        • Total Shaft Length: 6’-7-3/4″
        • Inside Diameter: 3-1/2″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 8,000 lbs
        • Available Heights: up to 7′
      • 8″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 7-3/4″
        • Total Shaft Length: 8’-2-3/4″
        • Inside Diameter: 5″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 10,000 lbs
        • Available Heights: up to 8′
      • 10″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 9-1/2″
        • Total Shaft Length: 14′-6″
        • Inside Diameter: 7″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 14,000 lbs
        • Available Heights: up to 15′
      • 12″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 11-3/4″
        • Total Shaft Length: 10’-10″
        • Inside Diameter: 9″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 18,000 lbs
        • Available Heights: up to 11′
      • 16″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 16″
        • Total Shaft Length: 9’-10″
        • Inside Diameter: 13-3/4″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 20,000 lbs
        • Available Heights: up to 10′
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaround-non-tapered-twist-rope-column
    • Familia de productoColumns
    • Grupo de productosRound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_20_30
    • Descripción Uniclass 2015Columns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniClass Columns

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica