Publique sus productos
Round Tapered Fluted Column

Round Tapered Fluted Column

Traducido por Google,

Royal Corinthian fabrica columnas redondas acanaladas con tres materiales compuestos: fibra de vidrio RoyalCast™, piedra sintética RoyalStone™ y fibra de vidrio reforzada con plástico (FRP) RoyaLite™. Solo utilizamos materiales compuestos porque creemos en emular la arquitectura de los griegos y romanos, pero con materiales que perdurarán por generaciones. Además, también ofrecemos columnas de hormigón reforzado con fibra de vidrio RoyalCrete™ (GFRC) para quienes buscan un aspecto de piedra artificial segmentada. Si ya sabe qué material es el más adecuado para usted, las tablas a continuación ofrecen tamaños y otra información relevante. Si desea obtener más información sobre cada material, visite nuestra sección de columnas o llámenos para una breve explicación.

Nuestras columnas acanaladas, con fuste cónico, están disponibles hasta 91 cm de diámetro y en varias alturas. Si necesita columnas acanaladas sin conicidad, también podemos proporcionárselas (llámenos o envíenos un correo electrónico para obtener más información). La mayoría de nuestras columnas acanaladas incluyen un anillo de soporte para el capitel (E) que lo mantiene en su lugar. Algunas columnas de tamaño estándar no incluyen este anillo, como se indica en la tabla a continuación. La mayoría de los fabricantes no ofrecen un anillo de soporte para el capitel en ninguna de sus columnas, pero pensamos que sería útil facilitar la instalación de nuestros capiteles más pesados ​​proporcionando una repisa donde apoyarlos. Cuando se utilizan capiteles decorativos, el fuste de la columna se corta hasta el astrágalo o anillo del cuello, lo que elimina por completo el anillo de soporte. Es arquitectónicamente correcto que el capitel decorativo se apoye en el astrágalo. No toda la información de las tablas a continuación se aplica a todos los materiales que ofrecemos, así que lea las notas asociadas a cada tabla. Para obtener especificaciones sobre columnas de GFRC o especificaciones que no se encuentren aquí, Por favor, póngase en contacto con nosotros.

Especificaciones
    • 6” diameter: Load capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 22” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 28” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 42” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
Especificaciones técnicas
  • Referenciaround-tapered-fluted-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de productosRound
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_20_30
  • Descripción Uniclass 2015Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns

Disponibilidad en regiones

Norteamérica