Royal Corinthian fabrica columnas redondas cónicas para porches con tres materiales compuestos que perdurarán por generaciones. Ofrecemos estas columnas en fibra de vidrio compuesta RoyalCast™, piedra sintética RoyalStone™ y fibra de vidrio reforzada con plástico (FRP) RoyaLite™. Todos los tamaños que se muestran a continuación están disponibles en los tres materiales. Ofrecemos columnas redondas cónicas con diámetros desde 15 cm hasta 107 cm de ancho. Algunas de nuestras columnas para porches alcanzan hasta 9 metros de altura. La mayoría de nuestras columnas redondas cónicas incluyen un anillo de soporte de capitel (E) que soporta el peso de un capitel toscano.
En los casos en que se utilicen otros capiteles, se retira el anillo de soporte. Las columnas estándar, de 6" a 12", no incluyen anillo de soporte para el capitel. Si utiliza estas columnas como revestimientos, tenga en cuenta que la tabla "Columnas para rodear soportes estructurales" corresponde únicamente a nuestras columnas RoyalCast™. En general, las columnas RoyalStone™ tendrán un diámetro interior menor debido a su pared más gruesa, mientras que los revestimientos RoyaLite tendrán un diámetro interior mayor debido a su pared más delgada. Solicite un plano de taller específico según el material de su elección o llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita conocer el diámetro interior exacto de alguna de nuestras columnas. Asimismo, la tabla de especificaciones de carga es para las columnas RoyalStone y RoyalCast; las columnas RoyaLite, si vienen premontadas de fábrica, soportarán un peso considerablemente menor, por lo que son más adecuadas como revestimientos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |