Royal Corinthian fabrica columnas cuadradas cónicas, también conocidas como columnas artesanales o de estilo bungalow, en cuatro materiales compuestos: fibra de vidrio moldeada (RoyalCast™), PVC celular (RoyalWrap™), piedra sintética (RoyalStone™) y fibra de vidrio ligera reforzada con FRP (RoyaLite™). También ofrecemos estas columnas en GFRC, piedra moldeada y piedra moldeada ligera con respaldo de EPS. Si ya sabe qué material le interesa y busca nuestros tamaños y especificaciones disponibles, está en el lugar indicado. Si desea obtener más información sobre cada material de columna y las ventajas particulares de uno sobre otro, visite nuestra página de columnas o llámenos para una breve explicación. Nuestras columnas RoyalCast™, RoyalStone™ y RoyaLite™ están disponibles en todos los tamaños que se muestran a continuación y cualquiera de ellas se puede fabricar más corta para aplicaciones en muros bajos. Para nuestros revestimientos de PVC, que se suministran en dos esquinas para su montaje alrededor de elementos estructurales, consulte la sección de columnas cuadradas cónicas de PVC.
Las tablas de especificaciones a continuación se refieren principalmente a RoyalCast/RoyalStone, en especial a las capacidades de carga, los diámetros interiores de los orificios (S) y los pesos de las bases y capiteles. Estas columnas se fabrican mediante moldeo por centrifugación, lo que resulta en una columna cuadrada con un orificio circular que minimiza el espacio libre interior. Las columnas artesanales RoyaLite™ y RoyalWrap™, por otro lado, se fabrican a partir de dos mitades, lo que resulta en una abertura cuadrada. Nuestras columnas de FRP se consideran revestimientos de columnas y son las más delgadas de los cuatro materiales, aunque, libra por libra, son más resistentes que el acero, así que no se deje disuadir por esto. Podemos ensamblar en fábrica los revestimientos de columnas de FRP y convertirlos en soportes de carga; sin embargo, soportarán un peso significativamente menor que nuestras columnas cuadradas moldeadas por centrifugación. Los revestimientos de PVC son puramente decorativos y requieren un soporte estructural si es necesario. Todas las columnas artesanales que se muestran a continuación incluyen bases y capiteles fabricados con el mismo material que el fuste, excepto los capiteles más complejos utilizados para las columnas RoyalWrap. Aunque la mayoría de nuestras columnas cuadradas cónicas tienen un cono recto, disponemos de algunas con cono de éntasis, lo que significa que el fuste es recto en la base y luego comienza a estrecharse con una éntasis. Como siempre, estamos abiertos a realizar trabajos a medida.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |