Publique sus productos
Square Tapered PVC Column Wraps

Square Tapered PVC Column Wraps

Traducido por Google,

Los revestimientos de columnas de PVC de Royal Corinthian, de sección cuadrada cónica o estilo artesanal, se suministran de serie en dos mitades de esquina para su ensamblaje alrededor de un elemento estructural en obra. Estas columnas están fabricadas con láminas de PVC celular de 1/2" de espesor y pueden tener hasta 48" de ancho por 20' de alto. Se ofrecen opciones de espesor de 3/8", 5/8" y 1".

Además de los estilos cónicos lisos (PT), cónicos con panel realzado (RA-T) y cónicos con panel rebajado (RE-T) que se muestran a continuación, podemos fabricar estos revestimientos de columnas en prácticamente cualquier estilo que haya imaginado. Puede ver más ideas de estilo en nuestra sección de columnas de PVC no cónicas. Al igual que la madera, pero sin sus inconvenientes, el PVC se puede fresar o moldear para crear una gran variedad de diseños personalizados a precios casi estándar.

Nuestras columnas cuadradas de PVC con base cónica incluyen de serie un capitel y una base de estilo artesanal, pero disponemos de una amplia variedad de capiteles y bases. Además de los capiteles toscanos, dóricos, áticos o decorativos, el resto de nuestros capiteles y bases están disponibles en el mismo material que el fuste. Dado que la mayoría de nuestros clientes pintan nuestras columnas de PVC, el hecho de que los capiteles y bases complejos estén fabricados con materiales compuestos de polimármol no supone ningún problema.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasquare-tapered-pvc-column-wraps
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de productosSquare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_20_30
  • Descripción Uniclass 2015Columns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniClass Columns

Disponibilidad en regiones

Norteamérica