Publique sus productos
Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Absorbor™ Hi-Impact Acoustic Panel

Traducido por Google,

El panel Hi-Impact Absorbor TM tiene un núcleo acústico de alto rendimiento y densidad múltiple con bordes cuadrados o con forma endurecidos envueltos en una tela acústica. El panel Hi-Impact Absorbor TM ofrece durabilidad y capacidad de adherencia con un NRC de hasta 0,90 y un SAA de hasta 0,90.

Características

  • Durable y clavable.
  • Instalación sencilla en pared mediante el clip Impalit TM de RPG.
  • Solución rentable para una eficiente absorción acústica, control y exceso de reverberación.
  • Las opciones de terminación de borde endurecido incluyen cuadrado, inglete, radio y bisel.
  • Disponible en tamaños personalizados de hasta 4' de ancho x 10' de largo y 1-1/8”, 2-1/8”, 3-1/8” o 4-1/8” de alto.
  • Todos los componentes son de clase A resistentes al fuego.
Especificaciones
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over rigid fiberglass board acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.75 (1-1/8" Panel)

    Installation - The Hi-Impact AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaabsorbor-hi-impact
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosAbsorption
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioFiberglass
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica