Clearsorber ® Foil-Dual Layer es un sistema acústico microperforado de clase A con alta transmisión de luz que tiene como objetivo la absorción del sonido a través de las frecuencias del habla. Con un índice de transmisión de luz de aproximadamente el 85 %, nuestro material resistente a los rayos UV y a los químicos tiene un índice de amarilleamiento ultrabajo con mínima opacidad. Debido a que el sistema no requiere el uso adicional de materiales absorbentes de sonido convencionales (opacos), puede proporcionar una visibilidad clara y transparente y luz natural al mismo tiempo que filtra el 61 % de los rayos UV a 380 nm. Teniendo en cuenta su apariencia transparente, Clearsorber ® Foil-Dual Layer logra una absorción de sonido impresionante que se puede adaptar a su proyecto.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |