Publique sus productos
FlutterFree® W Acousitcal Plank
FlutterFree® W Acousitcal Plank
FlutterFree® W Acousitcal Plank

    FlutterFree® W Acousitcal Plank

    Traducido por Google,

    FlutterFree ® W Plank es una atractiva moldura de madera maciza apta para muebles que proporciona difusión de alta frecuencia. Cuando se combinan con los perfiles Waveform TM de RPG, como Gaussian y Spline, crean una forma serpentina Waveform TM optimizada que produce un conjunto capaz de difusión de banda muy ancha y absorción extendida de baja frecuencia. Una configuración con ranura trasera transforma el FlutterFree ® W Plank en un producto híbrido que ofrece absorción de sonido justo por debajo del ancho de banda de difusión del sonido, ampliando el ancho de banda general del producto para resolver múltiples problemas acústicos de la sala en un producto atractivo.

    Características

    • Tablón de madera maciza que proporciona difusión del sonido de alta frecuencia y también puede proporcionar control de graves de baja frecuencia.
    • Disponible en laca transparente o en combinación de colores de fábrica con acabados de madera y colores de pintura.
    • Instalaciones curvas/serpentinas.
    • Se puede combinar con formas RPG Waveform para crear superficies difusas de banda ancha.
    • Se puede ranurar para proporcionar absorción de frecuencias medias.
    • Los tablones miden 2-11/16″ de ancho x hasta 10′ de largo x 1-1/16″ de profundidad
    • Los tablones se pueden fijar directamente a las paredes, a listones de enrasar o a las nervaduras Waveform proporcionadas por RPG. También están disponibles configuraciones para absorción de baja frecuencia.
    • Disponible madera maciza FSC®.
    Especificaciones
    • Finish - Available in various finishes, including solid woods (Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut, White Oak) and painted surfaces. RPG offers clear lacquer or factory color-matching of wood
      finishes and paint colors.

      Product Material Composition - Solid Wood

      Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

      Product Fire Rating - Standard product not rated
      Class A (per ASTM E-84) finish available if specified

      Weight PLF - 0.75

      Installation - FlutterFree® W Plank factory assemblies can be mounted to walls on RPG-provided wood cleats or suspended as clouds with RPG-provided cable systems. For low-frequency absorption mounting, please refer to RPG supplemental data sheets.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflutterfree-w-plank
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de productosDiffusion/Hybrid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica