Publique sus productos
Harmonix™ G Acoustic Sound Diffuser

Harmonix™ G Acoustic Sound Diffuser

Traducido por Google,

Harmonix TM G Tile se creó utilizando el optimizador de forma patentado de RPG y la tecnología de modulación aperiódica para desarrollar una superficie contorneada orgánica y moderna para proporcionar una cobertura óptima con una absorción diafragmática mínima de baja frecuencia. El centro de cada panel de Yeso Reforzado con Fibra de Vidrio (GFRG) no combustible es asimétrico; sin embargo, sus lados son idénticos. Esta forma única y acústicamente optimizada permite que Harmonix TM G Tile cree una variedad de superficies determinadas únicamente por la orientación de los paneles adyacentes.

Características

  • Forma acústicamente optimizada.
  • Núcleo asimétrico único con lados idénticos.
  • El tamaño estándar disponible es nominal 2′ W x 2′ L x 4-1/2″ D.
  • Elija entre cualquier color de pintura disponible comercialmente.
  • El yeso acústico reforzado con vidrio, estable y no combustible, es una excelente opción para proyectos comerciales y ofrece puntos LEED.
Especificaciones
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 3.25

    Installation - The HarmonixTM G Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG-provided trim.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaharmonix-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica