Publique sus productos
Modex™ LF Sound Absorption Panel

Modex™ LF Sound Absorption Panel

Traducido por Google,

El Modex TM LF está diseñado para apuntar a las frecuencias graves medias y superiores utilizando un panel resonante amortiguado internamente, atenuando eficientemente las frecuencias en la octava entre 80 y 160 Hz, considerada el rango medio del rango de frecuencias graves. Este rango de frecuencia es a menudo responsable de la acumulación de graves a la que somos más sensibles en auditorios y salas de bandas de tamaño mediano, lo que reduce la claridad y la inteligibilidad musical.

Características

  • Absorción de graves dedicada de 80 a 160 Hz
  • Perfil bajo
  • Construcción de madera duradera
  • Montaje en pared o techo
Especificaciones
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodex-lf
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosLow Frequency/Bass Mgt.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment