Publique sus productos
Omniffusor® U58 Sound Diffuser

Omniffusor® U58 Sound Diffuser

Traducido por Google,

Omniffusor ® U58 (Utility) es una opción de modelo liviano, de alta durabilidad y de grado utilitario en blanco o negro. El blanco se puede usar para techos altos, como salas de bandas y coros, mientras que el negro se puede usar en cualquier lugar donde las unidades estén destinadas a ser escuchadas más que vistas, como teatros con cajas negras y detrás de instalaciones de tela elástica. El modelo U está diseñado para llenar la brecha de precio y rendimiento entre las opciones de difusor moldeado menos costosas y las opciones de madera más costosas, proporcionando una solución única que iguala el mayor rendimiento (más difusión, menos absorción) de los modelos de madera más agradables estéticamente a un precio más bajo debido a la naturaleza utilitaria del acabado. Los modelos U utilizan un núcleo patentado con clasificación de resistencia al fuego sin necesidad de bandas de borde o acabado para ahorrar costos. Los modelos U están disponibles para todos los diseños Omniffusor.

Especificaciones
  • Features

    • 2D QRD reflection phase grating.
    • Uniform hemispherical scattering for all angles of incidence.
    • A durable product for use where performance trumps aesthetics.
    • Available in nominal 2′ x 2′ panels.
    • Available in standard white or black.

    Finish

    For use in applications where performance is critical, but the finish/color is less so. Units are available standard in white or black.

    Product Material Composition

    Durable proprietary core.

    Product Acoustic Function

    Diffusion

    Product Fire Rating

    Class I or A

    Weight PSF

    2.50

    Installation

    As a utility-grade unit, the Omniffusor® U58 can be surface-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. Consider integrating this panel with Omniffusor® U76, Omniffusor® U84 and Omniffusor® U113 units for comprehensive, broadband diffusion performance.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaomniffusor-u58
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica