Publique sus productos
Omniffusor® W113 Acoustic Sound Diffuser

Omniffusor® W113 Acoustic Sound Diffuser

Traducido por Google,

Omniffusor ® W113 es un difusor de sonido bidimensional. creado para ampliar la línea de productos anclada en el clásico Omniffusor ® W84, el primer producto de su tipo ofrecido en el mercado. Con su construcción menos profunda, el Omniffusor ® W113 ha sido diseñado para proporcionar un ancho de banda de difusión óptimo en menos profundidad. Por el contrario, la construcción de madera natural de la unidad, disponible en un alto contenido reciclado, ULEF, clasificación contra incendios Clase A y núcleo de MDF FSC ® , limita la cantidad de energía sonora eliminada por absorción.

Características

  • Rejilla de fase de reflexión QRD 2D.
  • Dispersión hemisférica uniforme para todos los ángulos de incidencia.
  • Difusión de ancho de banda amplio en un acabado decorativo de calidad para muebles.
  • Disponible en paneles de 2′ x 2′.
  • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
  • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A, altamente reciclado.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 5.00

    Installation - Omniffusor® W113 is designed to be flush-mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking or dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. These panels can also be installed adjacent to Omniffusor® W84 and Omniffusor® W58 units for comprehensive broadband diffusion performance.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaomniffusor-w113
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion/Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica