Publique sus productos
Perfecto® Matrix4 Acoustic Panel
Perfecto® Matrix4 Acoustic Panel

    Perfecto® Matrix4 Acoustic Panel

    Traducido por Google,

    El panel Matrix4 de Perfecto ® es una unión sencilla entre la arquitectura y el rendimiento acústico. Con cientos de perforaciones grandes y disponible en un núcleo de MDF con alto contenido reciclado, clasificación ULEF, clasificación contra incendios Clase A y certificación FSC ® con un respaldo acústico negro opcional, el panel Matrix4 de Perfecto ® puede alcanzar un NRC promedio de hasta 0,95 (previsto) mientras enfoca el espectro de absorción de sonido en las frecuencias medias y bajas, manteniendo las frecuencias más altas con un área abierta baja.

    Características

      • Hasta NRC = 0,95 (previsto)
      • Ofrece absorción y reflexión en un hermoso acabado de carpintería.
      • Disponible en anchos y largos personalizados hasta 5' de ancho x 12' de largo.
      • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
      • Decorativo y fácil de instalar con clips en Z y barras en Z para montaje en pared.
      • Se puede integrar con varios estilos de rejilla T HD para instalación en techo.
      • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF altamente reciclado, ULEF, FSC® y con clasificación de fuego Clase A.
      Especificaciones
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Absorption

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight - 2.50

        Installation - Mounting options for the Perfecto® Matrix4 Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4″ total system depth, or ceiling systems (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) with options for standard 15/16″ HD T-grid supplied by others.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaperfecto-matrix-4
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de productosAbsorption/Hybrid
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-04-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTablero DM
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Elemento de muebles
      • Código ETIMEG017960
      • Nombre ETIMFurniture
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica