Publique sus productos
Perfecto® Mini Acoustical Plank

Perfecto® Mini Acoustical Plank

Traducido por Google,

Perfecto ® Mini Plank es una unión simple pero poderosa entre arquitectura y rendimiento acústico que brinda una opción de tamaño de orificio entre las perforaciones estándar Perfecto ® y Perfecto ® Micro. Utilizando una tabla machihembrada (T y G) con miles de miniperforaciones de 1,0 mm y disponible en un alto contenido reciclado, ULEF, clasificación contra incendios Clase A y núcleo de MDF certificado FSC ® con un respaldo de vellón negro opcional, el Perfecto ® Mini Plank puede alcanzar hasta un NRC = 1,00 promedio mientras enfoca el espectro de absorción de sonido en las frecuencias medias y bajas mientras lo mantiene.

Características

  • Hasta NRC=1,00 y SAA=0,99.
  • Ofrece absorción y reflexión en un hermoso acabado de carpintería.
  • Disponible en tamaños personalizados 3″-12″ W x 12′ L Nominal 5″ W estándar
  • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
  • Decorativo y fácil de instalar sobre listones de madera para paredes.
  • Se puede instalar con un clip giratorio RPG en una rejilla en T HD para montaje en techo.
  • Los tablones están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A, altamente reciclado.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.75

    Installation - Mounting options available for the Perfecto® Mini Plank include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceiling systems with options (RPG Turning Clip, direct screw attached) for 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaperfecto-mini-plank
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosAbsorption
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica