Publique sus productos
Perfecto® Plain Flat Panel
Perfecto® Plain Flat Panel

    Perfecto® Plain Flat Panel

    Traducido por Google,

    El panel plano Perfecto ® se utiliza en auditorios para combinar el sonido directo y reflejado para aumentar la inteligibilidad y mejorar la claridad e intimidad musical. El panel plano liso Perfecto ® es una unidad ULEF reciclada, con clasificación contra incendios Clase A. Cuando se coloca material absorbente en la cavidad trasera de la unidad ensamblada, también se puede lograr una reducción significativa del tiempo de reverberación.

      Características

      • Ofrece una solución de tratamiento de paredes y marquesinas acústicas rentable, eficiente y atractiva para espacios grandes y acústicamente exigentes para música, teatro y conferencias.
      • Un acabado decorativo de calidad para muebles.
      • Disponible en tamaños personalizados de hasta 5′ x 10′ y se puede distribuir en áreas muy grandes.
      • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
      • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A, altamente reciclado.
      • Los diseños de las marquesinas deben diseñarse teniendo en cuenta su ubicación, altura e inclinación para un mejor uso.
      Especificaciones
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Reflection

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 3.00

        Installation - The Perfecto® Plain Flat Panel is designed to hang freely, each unit a separate “cloud”, or screwed together to create a canopy. They can also be configured for direct mounting to a wall or ceiling using the appropriate wood blocking.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaperfecto-plain-flat-panel
      • Familia de productoArchitectural Acoustics
      • Grupo de productosReflection
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-04-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTablero DM
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
      • Clasificación IFC Elemento de muebles
      • Código ETIMEG017960
      • Nombre ETIMFurniture
      • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
      • Número OmniClass23-15 13 19 35
      • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment