Publique sus productos
Skyline® Brix G Panel

Skyline® Brix G Panel

Traducido por Google,

El panel Skyline ® Brix G , hecho de yeso reforzado con fibra de vidrio no combustible (GFRG), representa la evolución continua de RPG en acústica arquitectónica hacia la expansión de la paleta de superficies y texturas disponibles. Se utilizaron unidades de mampostería como molde para crear la superficie ondulada, que está diseñada para combinar el sonido directo y reflejado para aumentar la inteligibilidad y mejorar la claridad musical y la intimidad en espacios de actuación como auditorios, salas de seguimiento y salas corales. El panel asimétrico Skyline ® Brix G se puede optimizar en conjunto para reducir los efectos de periodicidad.

Características

  • El tamaño estándar disponible es nominal 23-5/8″ W x 46-1/2″ L x 4-1/2″ D.
  • Elija entre cualquier color de pintura disponible comercialmente.
  • El yeso acústico reforzado con vidrio, estable y no combustible, es una excelente opción para proyectos comerciales y ofrece puntos LEED.
Especificaciones
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 10.00

    Installation - The Skyline® Brix G Panel can be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-provided integrated cleats/blocking.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaskyline-brix-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica