Publique sus productos
Waveform® Gaussian A12 Panel

Waveform® Gaussian A12 Panel

Traducido por Google,

Forma de onda ® Gaussiana A12

El panel Waveform ® Gaussian A12 fue desarrollado utilizando la potente tecnología de optimización de forma y modulación aperiódica de RPG, que optimiza la difusión del sonido al tiempo que proporciona un motivo de forma determinado. Los paneles tienen una piel de aluminio con un núcleo de panal, lo que crea una apariencia liviana en forma de campana diseñada para aumentar la inteligibilidad y mejorar la claridad y la intimidad musical. Cuando se coloca material absorbente en la cavidad trasera de la unidad ensamblada en una configuración de dosel superior, también se puede lograr una reducción significativa del tiempo de reverberación en el espacio. Este panel Waveform ® Gaussian A12 simétrico también se puede organizar para reducir los efectos de periodicidad e instalar en paredes o techos.

Especificaciones
  • Finish

    The Waveform® Gaussian A12 Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be painted in custom colors or veneered with natural wood veneers, no laminates.

    Product Material Composition

    Aluminum-skinned honeycomb core.

    Product Acoustic Function

    Diffusion

    Product Core Fire Rating

    Non-Combustible

    Weight PSF

    2.00

    Installation

    Overhead mounting of the Waveform® Gaussian A12 Panel is achieved by suspending units from embedded eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a separate “cloud” or tied together with brackets along the long or short edge to create a canopy.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawaveform-gaussian-a12
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica