Publique sus productos
Waveform® Monoradial W Panel

Waveform® Monoradial W Panel

Traducido por Google,

El panel Waveform® Monoradial W , disponible con un alto contenido reciclado, ULEF, clasificación contra incendios Clase A y núcleo de MDF con certificación FSC® , se utiliza en auditorios para combinar el sonido directo y reflejado para aumentar la inteligibilidad, mejorar la claridad musical y la intimidad. Cuando se coloca material absorbente en la cavidad trasera de la unidad ensamblada en una configuración de dosel superior, también se puede lograr una reducción significativa del tiempo de reverberación en el espacio.

    Características

    • Ofrece un atractivo tratamiento de marquesina y pared acústicamente optimizado para espacios grandes orientados al espectáculo para música, teatro y conferencias.
    • Difusión de sonido de amplio ancho de banda en un acabado decorativo de calidad para muebles.
    • Disponible en tamaños personalizados de hasta 5′ W x 10′ L x 12″ D y se puede distribuir en áreas muy grandes.
    • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
    • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A con alto contenido de reciclado.
    • Los diseños de las marquesinas se pueden optimizar en secuencia, a lo largo de la sala, tanto en altura como en inclinación, para mejorar aún más la cobertura y la dispersión.
    Especificaciones
    • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

      Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

      Product Acoustic Function - Diffusion

      Product Core Fire Rating - Class I or A

      Weight PSF - 3.50

      Installation - Overhead mounting of the Waveform® Monoradial W Panel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud” or screwed together to create a canopy. Units can also be mounted directly onto walls using RPG-provided integrated cleats.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawaveform-monoradial-w
    • Familia de productoArchitectural Acoustics
    • Grupo de productosDiffusion/Hybrid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica