Publique sus productos
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle
Coda folded baffle

    Coda folded baffle

    Traducido por Google,

    CODA - Mejore el diseño de su techo con el nuevo sistema de deflectores plegados de doble riel

    Redefina los interiores modernos con nuestra última innovación en techos. Combinando la textura atemporal de la madera con ingeniería de alta precisión, nuestros nuevos deflectores plegados ofrecen una estética sofisticada y lineal para espacios comerciales y residenciales.

    Al utilizar un diseño plegado de núcleo hueco, logramos la apariencia imponente de las vigas arquitectónicas con una fracción del peso. El núcleo hueco también mejora el rendimiento acústico general del espacio.

    ✅ Diseño plegado liviano ✅ Sistema BI-Rail de instalación rápida ✅ Estética de veta de madera natural

    Especificaciones
    • Material : 100% Polyester with 80% recycle content

      • Integrated BI-Rail Technology: Designed for effortless alignment and secure suspension.
      • Precision Geometry: Lightweight folded construction for a bold, structural look without the weight of solid timber.
      • Versatile Application: Perfect for acoustic management and visual depth in open-plan environments.

      Transform your next project with a ceiling that speaks volumes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCoda-folded-baffle
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de productosBaffle
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)2000
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniClass Acoustical Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Asia