Publique sus productos
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object
Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object

    Outdoor Noise Control Curtain | STC 32 Industrial Sound Barrier | SCC-13 EXT | Revit BIM Object

    Traducido por Google,

    CORTINA DE CONTROL DE RUIDO EXTERIOR – BARRERA ACÚSTICA INDUSTRIAL STC 32 | SCC-13 EXT

    Las cortinas acústicas para exteriores Steel Guard Safety SCC-13 EXT ofrecen un aislamiento acústico de alto rendimiento para maquinaria y equipos industriales. Diseñadas para instalación permanente en exteriores, las SCC-13 EXT utilizan un conjunto de absorción acústica más grueso, combinado con un respaldo de vinilo de alta densidad para reducir significativamente la transmisión del sonido.

    Este sistema se recomienda para instalaciones que requieren una mayor mitigación del ruido exterior alrededor de generadores, compresores y equipos mecánicos exteriores.

    LA DESCARGA DEL OBJETO BIM INCLUYE

    Familia de cortinas acústicas Revit Modelo de coordinación IFC Archivos de dibujo CAD 2D Especificaciones técnicas acústicas

    ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

    Tipo de producto: Cortina de control de ruido exterior

    Tipo de sistema: Sistema de cortinas acústicas exteriores

    Función principal: Barrera acústica exterior y contención del ruido.

    Construcción: Núcleo de absorción acústica con respaldo de vinilo reforzado con masa y resistente a la intemperie.

    Grosor de la cortina: 2 pulgadas (conjunto acústico)

    Clasificación de rendimiento STC 32 reducción de la transmisión de sonido

    Rendimiento acústico NRC 0,85 absorción sonora

    Opciones de instalación: Sistemas de cortinas exteriores montadas sobre rieles, paneles acústicos exteriores suspendidos, sistemas de cortinas para cerramientos de equipos.

    Aplicaciones típicas: Carcasas para equipos exteriores, barreras acústicas para generadores, control de ruido en patios mecánicos, contención de ruido en compresores industriales, barreras acústicas para maquinaria exterior.

    Tipo de edificio: Instalaciones industriales, plantas de fabricación, infraestructura de servicios públicos.

    Modelo SCC-13 EXT

    Formatos BIM disponibles: Revit (RFA), IFC, CAD 2D (DWG).

    RENDIMIENTO DE LAS CORTINAS DE CONTROL DE RUIDO EXTERIOR

    El SCC-13 EXT combina absorción acústica y masa de barrera sonora para controlar el ruido exterior de alta intensidad. Su mayor grosor reduce la transmisión del sonido a la vez que mantiene un alto rendimiento de absorción acústica.

    Con una reducción de la transmisión de sonido STC 32 y una absorción acústica NRC 0,85, el SCC-13 EXT proporciona una mayor contención del ruido industrial en exteriores.

    Especificaciones
    • PRODUCT SPECIFICATIONS

      Product Type
Outdoor Noise Control Curtain

      System Type
Exterior Acoustic Curtain System

      Primary Function
Outdoor Sound Barrier and Noise Containment

      Construction
Acoustic absorption core with weather-resistant mass loaded vinyl backing

      Curtain Thickness
2 inch acoustic assembly

      Performance Rating
STC 32 sound transmission reduction

      Acoustic Performance
NRC 0.85 sound absorption

      Installation Options
Outdoor track mounted curtain systems
Suspended exterior acoustic panels
Equipment enclosure curtain systems

      Typical Applications
Outdoor equipment enclosures
Generator sound barriers
Mechanical yard sound control
Industrial compressor noise containment
Exterior machinery sound barriers

      Building Type
Industrial facilities
Manufacturing plants
Utility infrastructure

      Model
SCC-13 EXT

      BIM Formats Available
Revit (RFA)
IFC
2D CAD (DWG)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoutdoor-noise-control-curtain-scc-13-ext
    • Familia de productoOutdoor Sound Barrier Panels
    • Grupo de productosMass Loaded Vinyl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Código Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Descripción Uniclass 2015Sound controlling
    • CSI MasterFormat 2014 Code44 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNoise Pollution Control
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniClass Noise Barriers