Publique sus productos
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color
RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color

    RTB Paint Water-Based Paint Fiber Cement Transparent Color

    Traducido por Google,

    Pintura de fibrocemento RTB

    Pintura de fibrocemento en base agua para cualquier tipo de productos de fibrocemento que dé un aspecto natural a la madera.

    Especificaciones
    • Product detail

      • Natural look of wood.
      • UV and Weather Resistance.
      • Opaque film gives the perfectly smooth finishes.
      • Transparent film gives the natural look of wood.
      • Self cleaning technology.
      • Anti mildew and algae agent.
      • Mercury and lead free.
      • Low VOCs ( Volatile Organic Compounds )

      Product : Exterior / Interior fiber cement paint

      Finishes : Semi Gloss (Opaque) / Gloss – Matte (Transparent)

      Coverage : 30-35 sq.m/gl/coat(Opaque), 50-60 sq.m/gl/coat(Transparent)

      Container size : 1 Gallon

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRTB_Paint_Water-Based_Paint_Fiber_Cement_Transparent_Color
    • Familia de productoPaints
    • Grupo de productosFiber Cement Paint
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-07-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit