Publique sus productos
LOREN CLUB CHAIR
Rubelli

LOREN CLUB CHAIR

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
Traducido por Google,
Diseño Marco Piva Sophia Loren. Sensualidad a la italiana El sillón Loren y el puf Sophia se distinguen por su forma suave y apacible. La base metálica aporta un toque elegante y a la vez funcional, aligerando la percepción visual de las piezas y haciéndolas parecer suspendidas. Una marca gráfica está grabada en la tela como su característica, dándole una sensación de singularidad. Sillón con respaldo alto y reposabrazos, puf coordinado. Los módulos fueron diseñados para satisfacer necesidades de confort vinculadas al descanso, la lectura y la conversación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLOREN-CLUB-CHAIR
  • Familia de productoRubelli Casa
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)930
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)870
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment